Duze de ulei, HFD, 0.75 gal/h, 2.9 kg/h, 45 °, Adâncit
030H4016
0.75GAL 45HFD
030H4016
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Capacitate [gal. SUA/h] | 0.75 gal/h |
| Capacitate [kg/h] | 2.90 kg/h |
| Capacitate [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacitate filtru [µm] | 30-40 |
| CEN | Da |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | 0.75GAL 45HFD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formă | Rotund |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Duze de ulei |
| marcaj model de pulverizare | HFD |
| Material Description | 0.75GAL 45HFD |
| Model de pulverizare | Adâncit |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [gal. SUA/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Punct de definiție [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Supapă anti-picurare LE | Nu |
| Tip filtru | Filtru dublu (sinterizat) |
| Tip material | Oțel |
| Tip produs | HFD |
| Unghi de pulverizare [°] | 45 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.029 Kilogram |
| Greutate netă | 0.025 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.018 Litru |
| EAN/UPC | 5702425063725 |