Danfoss logo
SD 030F4030

Duze de ulei, SD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 45 °, Solid

030F4032

2.00GAL 45SD

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Capacitate [gal. SUA/h]2.00 gal/h
Capacitate [kg/h]7.56 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPD-Steel Nozzles - SD
Descriere2.00GAL 45SD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăRotund
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareSD
Material Description2.00GAL 45SD
Model de pulverizareSolid
Nr. dosar SCIP8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
Plasă filtru120
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruFiltru inoxidabil
Tip materialOțel
Tip produsSD
Unghi de pulverizare [°]45 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.031 Kilogram
Greutate netă0.025 Kilogram
Volume0.017 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425064296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm