Duze de ulei, SD, 1.75 gal/h, 6.69 kg/h, 45 °, Solid
030F4030
1.75GAL 45SD
030F4030
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Capacitate [gal. SUA/h] | 1.75 gal/h |
| Capacitate [kg/h] | 6.69 kg/h |
| Capacitate [l/h] | 0.00 L/h |
| CEN | Da |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | D-Steel Nozzles - SD |
| Descriere | 1.75GAL 45SD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formă | Rotund |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Duze de ulei |
| marcaj model de pulverizare | SD |
| Material Description | 1.75GAL 45SD |
| Model de pulverizare | Solid |
| Nr. dosar SCIP | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
| Plasă filtru | 120 |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [gal. SUA/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Punct de definiție [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supapă anti-picurare LE | Nu |
| Tip filtru | Filtru inoxidabil |
| Tip material | Oțel |
| Tip produs | SD |
| Unghi de pulverizare [°] | 45 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.031 Kilogram |
| Greutate netă | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.018 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064265 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |