Danfoss logo
SFD 030F8008

Duze de ulei, SFD, 0.35 gal/h, 1.38 kg/h, 45 °, Solid

030F4003

0.35GAL 45SFD

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.35 gal/h
Capacitate [kg/h]1.38 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]30-40
CENNu
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Descriere0.35GAL 45SFD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăRotund
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareSFD
Material Description0.35GAL 45SFD
Model de pulverizareSolid
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruFiltru dublu (sinterizat)
Tip materialOțel
Tip produsSFD
Unghi de pulverizare [°]45 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.03 Kilogram
Greutate netă0.025 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.018 Litru
EAN/UPC5702425063473