Danfoss logo
EH 030H8312

Duze de ulei, EH, 1.25 gal/h, 3.75 kg/h, 80 °, Adâncit

030H8324

1.25 GAL 80° EH
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: EH/ES

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]1.25 gal/h
Capacitate [kg/h]3.75 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]75
Clauză de derogare RoHS UE6(a)-I6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
Descriere1.25 GAL 80° EH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăConic
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareEH
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 80° EH
Model de pulverizareAdâncit
Nr. dosar SCIP128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip materialAlamă
Tip produsEH
Unghi de pulverizare [°]80 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.034 Kilogram
Greutate netă0.032 Kilogram
Volume0.025 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424052874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm