Danfoss logo
EH 030H8312

Duze de ulei, EH, 0.45 gal/h, 1.35 kg/h, 60 °, Adâncit

030H6306

0.45GAL 60EH

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.45 gal/h
Capacitate [kg/h]1.35 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]45
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
Descriere0.45GAL 60EH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăConic
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareEH
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 60° EH **
Model de pulverizareAdâncit
Nr. dosar SCIPbc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip materialAlamă
Tip produsEH
Unghi de pulverizare [°]60 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.035 Kilogram
Greutate netă0.034 Kilogram
Volume0.023 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425024702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm