Duze de ulei, ES, 0.5 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Solid
030F8378
0.50 GAL 80° ES - 50 BUC. /BLISTER
030F8378
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Capacitate [gal. SUA/h] | 0.50 gal/h |
| Capacitate [kg/h] | 1.50 kg/h |
| Capacitate [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacitate filtru [µm] | 45 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | 30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph |
| Descriere | 0.50 GAL 80° ES - 50 BUC. /BLISTER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formă | Conic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Duze de ulei |
| marcaj model de pulverizare | ES |
| Material Description | Nozzle 0.50 GPH 80° ES Blister |
| Model de pulverizare | Solid |
| Nr. dosar SCIP | 1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00 |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [gal. SUA/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Punct de definiție [Kg/h] | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supapă anti-picurare LE | Nu |
| Tip filtru | Produs sinterizat |
| Tip material | Alamă |
| Tip produs | ES |
| Unghi de pulverizare [°] | 80 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.032 Kilogram |
| Greutate netă | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.023 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425243325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |