Danfoss logo
ES 030F8308

Duze de ulei, ES, 0.85 gal/h, 2.55 kg/h, 60 °, Solid

030F6388

0.85 GAL 60° ES - 50 BUC. /BLISTER

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.85 gal/h
Capacitate [kg/h]2.55 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]45
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph
Descriere0.85 GAL 60° ES - 50 BUC. /BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăConic
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareES
Material DescriptionNozzle 0.85 GPH 60° ES Blister
Model de pulverizareSolid
Nr. dosar SCIPe84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip materialAlamă
Tip produsES
Unghi de pulverizare [°]60 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.03 Kilogram
Greutate netă0.027 Kilogram
Volume0.023 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425243295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm