Duze de ulei, ES, 0.45 gal/h, 1.35 kg/h, 60 °, Solid
030F6376
0.45 GAL 60° ES - 50 BUC. /BLISTER
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: EH/ES
030F6376
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Capacitate [gal. SUA/h] | 0.45 gal/h |
| Capacitate [kg/h] | 1.35 kg/h |
| Capacitate [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacitate filtru [µm] | 45 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)-I6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | 30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph |
| Descriere | 0.45 GAL 60° ES - 50 BUC. /BLISTER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formă | Conic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Duze de ulei |
| marcaj model de pulverizare | ES |
| Material Description | Del - Nozzle 0.45 GPH 60° ES Blister |
| Model de pulverizare | Solid |
| Nr. dosar SCIP | 1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00 |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [gal. SUA/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Punct de definiție [Kg/h] | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supapă anti-picurare LE | Nu |
| Tip filtru | Produs sinterizat |
| Tip material | Alamă |
| Tip produs | ES |
| Unghi de pulverizare [°] | 60 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.032 Kilogram |
| Greutate netă | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.023 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425243301 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |