Danfoss logo
ES 030F8308

Duze de ulei, ES, 0.6 gal/h, 1.8 kg/h, 60 °, Solid

030F6312

0.60GAL 60ES

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.60 gal/h
Capacitate [kg/h]1.80 kg/h
Capacitate [l/h]0.00 L/h
Capacitate filtru [µm]45
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
Descriere0.60GAL 60ES
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormăConic
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de ulei
marcaj model de pulverizareES
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 60° ES
Model de pulverizareSolid
Nr. dosar SCIPbc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Punct de definiție [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruProdus sinterizat
Tip materialAlamă
Tip produsES
Unghi de pulverizare [°]60 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.034 Kilogram
Greutate netă0.034 Kilogram
Volume0.024 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425007125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm