Danfoss logo
OBC_057H8716_F

Dispozitive de comandă pentru arzătoare pe ulei, Seria OBC 80, Număr de etape: 2, Pachet industrial

057H8816

OBC 82.12 OEM, protecție subtensiune joasă
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 sau 2 stadiu2
Aprobare CEOut of scope
Aprobat ULOut of scope
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereOBC 82.12 OEM, protecție subtensiune joasă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDispozitive de comandă pentru arzătoare pe ulei
Material DescriptionOil burner control 82.12 (100 PC)
Caracteristicile
Valoare
Număr de etape2
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]253 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]195 V
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Timp de postaprindere [s]15 "
Timp de postpurjare [s]0 "
Timp de preaprindere [s]13 "
Timp de prepurjare [s]13 "
Timp siguranță [s]10 "
Tip produsSeria OBC 80

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.139 Kilogram
Greutate netă0.133 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.768 Litru
EAN/UPC5702425235504