Dispozitive de comandă pentru arzătoare pe ulei, Seria OBC 80, Număr de etape: 2, Pachet industrial
057H8803
OBC 82.11 OEM
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
057H8803
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 sau 2 stadiu | 2 |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | OBC 82.11 OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Dispozitive de comandă pentru arzătoare pe ulei |
| Material Description | Oil burner control 82.11 ( 100 pcs ) |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Număr de etape | 2 |
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 253 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 195 V |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Timp de postaprindere [s] | 20 " |
| Timp de postpurjare [s] | 0 " |
| Timp de preaprindere [s] | 6 " |
| Timp de prepurjare [s] | 6 " |
| Timp siguranță [s] | 10 " |
| Tip produs | Seria OBC 80 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.145 Kilogram |
| Greutate netă | 0.143 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.768 Litru |
| EAN/UPC | 5702425122576 |