Dispozitive de comandă pentru arzătoare pe ulei, Seria OBC 80, Număr de etape: 2, Pachet unic
057H8710
OBC 85B.10 SERVICE
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
057H8710
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 sau 2 stadiu | 2 |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Out of scope |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 40 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | OBC 85B.10 SERVICE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Dispozitive de comandă pentru arzătoare pe ulei |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Oil burner control 85B.10 ( Multi pack ) |
| Număr de etape | 2 |
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 253 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 195 V |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Timp de postaprindere [s] | 15 " |
| Timp de postpurjare [s] | 90 " |
| Timp de preaprindere [s] | 13 " |
| Timp de prepurjare [s] | 13 " |
| Timp siguranță [s] | 10 " |
| Tip produs | Seria OBC 80 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.196 Kilogram |
| Greutate netă | 0.19 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.973 Litru |
| EAN/UPC | 5702425123887 |