Danfoss logo
OBC_057H8701_R

Dispozitive de comandă pentru arzătoare pe ulei, Seria OBC 80, Număr de etape: 2, Pachet unic

057H8107

OBC 82A.12 SERVICE
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 sau 2 stadiu2
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereOBC 82A.12 SERVICE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseDispozitive de comandă pentru arzătoare pe ulei
Material DescriptionOil burner control 82A.12 (SINGLE/MULTI)
Caracteristicile
Valoare
Număr de etape2
Postaprindere5
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]253 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]195 V
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Timp de postaprindere [s]5 "
Timp de postpurjare [s]0 "
Timp de preaprindere [s]13 "
Timp de prepurjare [s]13 "
Timp siguranță [s]10 "
Tip produsSeria OBC 80

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.206 Kilogram
Greutate netă0.194 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.996 Litru
EAN/UPC5702425080401