Unități de aprindere, EBI4, Tensiune de vârf secundară [kV]: 15, Tensiune alimentare [V] CA: 187 - 255, 60 VA, Carcasă: Standard
052F4243
EBI4 STANDARD CU ÎMPĂMÂNTARE 230 V – OERTLI
052F4243
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CEUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 40 buc |
| Carcasă | Standard |
| Clasă carcasă principală | IP40 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c)7(c)-I |
| Conexiune secundară, curent scurtcircuit [mA] | 40 mA |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Curent principal [A] | 0.25 A |
| Denumire produs dosar SCIP | Ignition unit EB14 |
| Descriere | EBI4 STANDARD CU ÎMPĂMÂNTARE 230 V – OERTLI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Frecvență principală [Hz] | 50/60 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Unități de aprindere |
| Material Description | Ignition unit EBI4 Standard |
| Nr. dosar SCIP | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| Product line | 02 |
| Putere consumată [VA] | 60.0 VA |
| Siguranță electrică principală [A] [Min] | 10 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 255 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 187 V |
| Tensiune de vârf secundară [kV] | 15 |
| Tip produs | EBI4 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.248 Kilogram |
| Greutate netă | 0.24 Kilogram |
| Volume | 0.281 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425078507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |