Danfoss logo
EBI4 052F4031

Unități de aprindere, EBI4, Tensiune de vârf secundară [kV]: 15, Tensiune alimentare [V] CA: 187 - 255, 60 VA, Carcasă: Special

052F4231

EBI4 UNITATE DE APRINDERE CU CARCASĂ SPECIALĂ 230 V OEM

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCEUKCA
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
CarcasăSpecial
Clasă carcasă principalăIP40
Clauză de derogare RoHS UE6(c)7(c)-I
Conexiune secundară, curent scurtcircuit [mA]40 mA
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Curent principal [A]0.25 A
Denumire produs dosar SCIPIgnition unit EBI4 1P
DescriereEBI4 UNITATE DE APRINDERE CU CARCASĂ SPECIALĂ 230 V OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență principală [Hz]50/60
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseUnități de aprindere
Material DescriptionIgnition unit EBI4 Satronic 230V
Nr. dosar SCIP27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
Product line02
Putere consumată [VA]60.0 VA
Siguranță electrică principală [A] [Min]10 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]60 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]85 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max]255 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]187 V
Tensiune de vârf secundară [kV]15
Tip produsEBI4

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.253 Kilogram
Greutate netă0.243 Kilogram
Volume0.281 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425074967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm