Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Unități de aprindere, EBI4 LP 1P, Tensiune de vârf secundară [kV]: 12, Tensiune alimentare [V] CA: 187 - 255, 60 VA, Carcasă: Standard

052F4253

EBI4 LP 1P UNITATE DE APRINDERE STANDARD 230 V OEM
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Unități de aprindere

Înlocuire recomandată: 052F4236

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
CarcasăStandard
Clasă carcasă principalăIP40
Clauză de derogare RoHS UE6(c)7(c)-I
Conexiune secundară, curent scurtcircuit [mA]30 mA
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Curent principal [A]0.25 A
Denumire produs dosar SCIPIgnition unit EBI4 1P
DescriereEBI4 LP 1P UNITATE DE APRINDERE STANDARD 230 V OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență principală [Hz]50/60
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseUnități de aprindere
Material DescriptionDel - Ignition unit EBI4 LP1P
Nr. dosar SCIP27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
Product line02
Putere consumată [VA]60.0 VA
Siguranță electrică principală [A] [Min]10 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]85 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max]255 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]187 V
Tensiune de vârf secundară [kV]12
Tip produsEBI4 LP 1P

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.239 Kilogram
Greutate netă0.234 Kilogram
Volume0.281 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425077876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm