Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Unități de aprindere, EBI4 CM, Tensiune de vârf secundară [kV]: 2 x 7.5, Tensiune alimentare [V] CA: 187 - 255, 60 VA, Carcasă: Standard

052F4034

EBI4 CM UNITATE DE APRINDERE STANDARD 230 V

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCEUKCA
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
CarcasăStandard
Clasă carcasă principalăIP40
Clauză de derogare RoHS UE6(c)7(c)-I
Conexiune secundară, curent scurtcircuit [mA]30 mA
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Curent principal [A]0.25 A
Denumire produs dosar SCIPIgnition unit EB14
DescriereEBI4 CM UNITATE DE APRINDERE STANDARD 230 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență principală [Hz]50/60
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseUnități de aprindere
Material DescriptionIgnition unit EBI4 CM Standard 230V
Nr. dosar SCIP9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
Product line02
Putere consumată [VA]60.0 VA
Siguranță electrică principală [A] [Min]10 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]60 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]85 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max]255 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]187 V
Tensiune de vârf secundară [kV]2 x 7.5
Tip produsEBI4 CM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.308 Kilogram
Greutate netă0.299 Kilogram
Volume0.396 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425074912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm