Unități de aprindere, EBI4 1P 120 V, Tensiune de vârf secundară [kV]: 12, Tensiune alimentare [V] CA: 102 - 132, 50 VA, Carcasă: Standard
052F4063
EBI4 1PUNITATE DE APRINDERE STANDARD 120 V
052F4063
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | UKCA |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Carcasă | Standard |
| Clasă carcasă principală | IP40 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c)7(c)-I |
| Conexiune secundară, curent scurtcircuit [mA] | 40 mA |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Curent principal [A] | 0.40 A |
| Denumire produs dosar SCIP | Ignition unit EB14 |
| Descriere | EBI4 1PUNITATE DE APRINDERE STANDARD 120 V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Frecvență principală [Hz] | 50/60 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Unități de aprindere |
| Material Description | Ignition unit EBI4 1P 120V |
| Nr. dosar SCIP | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| Product line | 02 |
| Putere consumată [VA] | 50.0 VA |
| Siguranță electrică principală [A] [Min] | 10 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 120 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 132 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 102 V |
| Tensiune de vârf secundară [kV] | 12 |
| Tip produs | EBI4 1P 120 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.252 Kilogram |
| Greutate netă | 0.251 Kilogram |
| Volume | 0.402 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425080210 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |