Duze de ulei Hago, SS, 2.5 gal/h, 45 °, Semisolid
030G6636
DUZĂ 2.50 GPH 45° SS
030G6636
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Capacitate [gal. SUA/h] | 2.50 gal/h |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Semi Solid Cone-SS 0.00-8.00 |
| Descriere | DUZĂ 2.50 GPH 45° SS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eticheta produsului | Yes |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Duze de ulei Hago |
| Marcă | Hago |
| Material Description | 2.50-45°-SS |
| Model de pulverizare | Semisolid |
| Nr. dosar SCIP | 44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5 |
| Plasă filtru | 120 |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [Kg/h] | 100 psi, 35 SSU, greutate 0,825 @60 °F |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtru | Filtru |
| Tip material | Oțel |
| Tip produs | SS |
| Unghi de pulverizare [°] | 45 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.028 Kilogram |
| Greutate netă | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.019 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425194191 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |