Danfoss logo
030G6750_F

Duze de ulei Hago, SS, 1.5 gal/h, 45 °, Semisolid

030G6628

DUZĂ 1.50 GPH 45° SS

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Capacitate [gal. SUA/h]1.50 gal/h
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPSemi Solid Cone-SS 0.00-8.00
DescriereDUZĂ 1.50 GPH 45° SS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eticheta produsuluiYes
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseDuze de ulei Hago
MarcăHago
Material Description1.50-45°-SS
Model de pulverizareSemisolid
Nr. dosar SCIP44a20b64-7354-440c-8fc2-1e0c25c92ce5
Plasă filtru120
Product line02
Punct de definiție [Kg/h]100 psi, 35 SSU, greutate 0,825 @60 °F
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filtruFiltru
Tip materialOțel
Tip produsSS
Unghi de pulverizare [°]45 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.028 Kilogram
Greutate netă0.025 Kilogram
Volume0.021 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425194153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm