Danfoss logo
AT 041E0000

Termostate pentru cazane, AT, Scară de temperatură: Extern, 30 °C - 90 °C

041E0000

TIP DE TERMOSTAT PENTRU CONDUCTĂ LA

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj30 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produs dosar SCIPPipe Thermostat type AT
DescriereTIP DE TERMOSTAT PENTRU CONDUCTĂ LA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseTermostate pentru cazane
Interval temperatură termostat conductă [°C] [Max]90 °C
Interval temperatură termostat conductă [°C] [Min]30 °C
Material DescriptionPipe Thermostat type AT
Nr. dosar SCIP76f03a87-bd24-457b-90c2-7d0834b0073b
Product line02
Scară de temperaturăExtern
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsAT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.226 Kilogram
Greutate netă0.225 Kilogram
Volume0.483 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425026577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm