Danfoss logo
Motor cable BFPM

CABLU MOTOR BFPM (255 MM)

071N4211

CABLU MOTOR BFPM (255 MM)

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereCABLU MOTOR BFPM (255 MM)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionMotor cable BFPM 255mm
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsAccesorii pentru BFPM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.054 Kilogram
Greutate netă0.053 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.163 Litru
EAN/UPC5702425091896