CABLU SEMNAL TRADUCTOR MP
071N4206
CABLU SEMNAL TRADUCTOR MP
071N4206
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | CABLU SEMNAL TRADUCTOR MP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Transducer signal cable MP |
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | Accesorii pentru BFPM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.019 Kilogram |
| Greutate netă | 0.018 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.097 Litru |
| EAN/UPC | 5702425081866 |