Danfoss logo
171N4202_Cable_BFPM

CABLU DE ALIMENTARE BFPM FĂRĂ FERITĂ

071N4202

CABLU DE ALIMENTARE BFPM FĂRĂ FERITĂ

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereCABLU DE ALIMENTARE BFPM FĂRĂ FERITĂ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionPower cable BFPM wo ferrit
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsAccesorii pentru BFPM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.037 Kilogram
Greutate netă0.033 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.086 Litru
EAN/UPC5702425081750