Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

CONTROL COMPLET PENTRU BFPM

071N4054

CONTROL COMPLET PENTRU BFPM
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Accesorii pentru componente arzatoare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj5 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereCONTROL COMPLET PENTRU BFPM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionComplete control for MP
ObservațiiController for BFPM motor pump units
Caracteristicile
Valoare
Product line02
SerieBFPM
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura ambiantă [°C] [Max]60 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]60 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Max]240.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Min]220.0 V
Tensiune de alimentare de vârf [V] [Max]253.0 V
Tensiune de alimentare de vârf [V] [Min]207.0 V
Tip produsAccesorii pentru BFPM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.388 Kilogram
Greutate netă0.32 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2.337 Litru
EAN/UPC5702425113307