Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

CONTROL COMPLET PENTRU BFPM

071N4053

CONTROL COMPLET PENTRU BFPM

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj5 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
ComentariiBFPM
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereCONTROL COMPLET PENTRU BFPM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionComplete control for MP
Product line02
Caracteristicile
Valoare
RemarksController for BFPM motor pump units
SerieBFPM
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura ambiantă [°C] [Max]60 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]60 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Max]240.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Min]220.0 V
Tensiune de alimentare de vârf [V] [Max]253.0 V
Tensiune de alimentare de vârf [V] [Min]207.0 V
Tip produsAccesorii pentru BFPM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.39 Kilogram
Greutate netă0.389 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2.454 Litru
EAN/UPC5702425093487