Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

ROBINET DE SERVICIU NC LE-S

071N3011

ROBINET DE SERVICIU NC LE-S

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj120 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ConținutRobinet, piuliță și șaibă.
Denumire produs dosar SCIPService kit for LE-S
DescriereROBINET DE SERVICIU NC LE-S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionService kit for LE-S
Nr. dosar SCIPfa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tip de servomotorNC (normal închis)
Tip produsAccesorii pentru BFP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.026 Kilogram
Greutate netă0.025 Kilogram
Volume0.08 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425026744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm