Danfoss logo
071N3010_NO_Service_Kit

ROBINET DE SERVICIU NO DE UTILIZAT CU BOBINĂ NO

071N3010

ROBINET DE SERVICIU NO DE UTILIZAT CU BOBINĂ NO

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj120 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ConținutRobinet, piuliță și șaibă.
Denumire produs dosar SCIPNO Service kit
DescriereROBINET DE SERVICIU NO DE UTILIZAT CU BOBINĂ NO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionNO Service kit
Nr. dosar SCIPb14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tip de servomotorNO (normal deschis)
Tip produsAccesorii pentru BFP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.03 Kilogram
Greutate netă0.029 Kilogram
Volume0.013 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425026904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm