BOBINĂ 24 V C.A. OEM
071N2053
BOBINĂ 24 V C.A. OEM
071N2053
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Calitatea carcasei | IP40 |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum bobină [W] | 9 W |
| Curent bobină | c.a. |
| Descriere | BOBINĂ 24 V C.A. OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Servicekit 24Vac coil 071N0053 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tensiune bobină [V] | 24 |
| Tensiune de alimentare [V] | 24.0 V |
| Tensiune de alimentare [V] [Max] | 24.0 V |
| Tensiune de alimentare [V] [Min] | 24.0 V |
| Tensiune de alimentare de vârf [V] [Max] | 26.4 V |
| Tensiune de alimentare de vârf [V] [Min] | 21.6 V |
| Tip curent | c.a. |
| Tip produs | Accesorii pentru BFP |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.068 Kilogram |
| Greutate netă | 0.061 Kilogram |
| Volume | 0.062 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425080753 |
| Proposition 65 | No significant risk |