SET SCHIMBARE BFP 10/11 DIMENSIUNE 3-5-6
071N1092
SET SCHIMBARE BFP 10/11 DIMENSIUNE 3-5-6
071N1092
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 450 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs dosar SCIP | Oil pump - BFP accessories - plug |
| Descriere | SET SCHIMBARE BFP 10/11 DIMENSIUNE 3-5-6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Servicekit 1 pipe disc |
| Nr. dosar SCIP | 5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327 |
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | Accesorii pentru BFP |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.012 Kilogram |
| Greutate netă | 0.011 Kilogram |
| Volume | 0.002 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425096365 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |