Danfoss logo
1/4" plug BFP

RACORD PENTRU CONEXIUNI DE 1/4"

071N1055

RACORD PENTRU CONEXIUNI DE 1/4"

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1200 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
ConținutRacord și garnitură inelară.
Denumire produs dosar SCIPOil pump - BFP accessories - plug
DescriereRACORD PENTRU CONEXIUNI DE 1/4"
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionPlug 1/4“ for 1/4“ conection
Nr. dosar SCIP5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsAccesorii pentru BFP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.013 Kilogram
Greutate netă0.012 Kilogram
Volume0.004 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425043413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm