Danfoss logo
071N0811_Diamond_Coil

BOBINĂ NO T85 230 V C.A.

071N1007

BOBINĂ NO T85 230 V C.A.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Calitatea carcaseiIP40
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum bobină [W]9 W
Curent bobinăc.a.
Denumire produs dosar SCIPNO T85 coil service kit
DescriereBOBINĂ NO T85 230 V C.A.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionNO T85 coil service kit
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIP93bb119e-e019-439a-85e0-2bc97ac34075
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]85 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]85 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tensiune bobină [V]220 - 230
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Max]230.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Min]220.0 V
Tensiune de alimentare de vârf [V] [Max]253.0 V
Tensiune de alimentare de vârf [V] [Min]207.0 V
Tip curentc.a.
Tip produsAccesorii pentru BFP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.078 Kilogram
Greutate netă0.071 Kilogram
Volume0.114 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425114175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm