Danfoss logo
071N0810_Diamond_Coil_Accessories

BOBINĂ T85 230 V C.A.

071N1006

BOBINĂ T85 230 V C.A.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Calitatea carcaseiIP40
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum bobină [W]9 W
Curent bobinăc.a.
Denumire produs dosar SCIPNC T85 coil service kit
DescriereBOBINĂ T85 230 V C.A.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionNC T85 coil service kit
Nr. dosar SCIPca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]85 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]85 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tensiune bobină [V]220 - 230
Tensiune de alimentare [V] [Max]230.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Min]220.0 V
Tensiune de alimentare de vârf [V] [Max]253.0 V
Tensiune de alimentare de vârf [V] [Min]207.0 V
Tip curentc.a.
Tip produsAccesorii pentru BFP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.078 Kilogram
Greutate netă0.074 Kilogram
Volume0.107 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425114168
Proposition 65No significant risk