RACORD 1/8" PENTRU PORTURILE P ȘI V.
071N0604
RACORD 1/8" PENTRU PORTURILE P ȘI V.
071N0604
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Conținut | Racord și garnitură inelară. |
| Denumire produs dosar SCIP | Service kit multi Plug w oring |
| Descriere | RACORD 1/8" PENTRU PORTURILE P ȘI V. |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accessories for Burner Components |
| Material Description | SERV.KIT MULTI, STĹLPROP M O-RING |
| Nr. dosar SCIP | 48b7a994-98d1-4d23-8d83-c0e2d7f2a063 |
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | Accesorii pentru BFP |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.008 Kilogram |
| Greutate netă | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.013 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425030581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |