Danfoss logo
071N0074_Service_Kit

RACORD PENTRU FILTRUL DE CARTUȘ.

071N0074

RACORD PENTRU FILTRUL DE CARTUȘ.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj240 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
ConținutRacord și garnitură inelară.
Denumire produs dosar SCIPPlug for cartridge filter BFP
DescriereRACORD PENTRU FILTRUL DE CARTUȘ.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionSERVICEKITS
Nr. dosar SCIPf6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsAccesorii pentru BFP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.022 Kilogram
Greutate netă0.021 Kilogram
Volume0.011 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425024061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm