Danfoss logo
071N0065_NC_Plug

RACORD M10 PENTRU ROBINET NC.

071N0065

RACORD M10 PENTRU ROBINET NC.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj240 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ConținutRacord.
Denumire produs dosar SCIPNC plug
DescriereRACORD M10 PENTRU ROBINET NC.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionNC plug
Nr. dosar SCIPa417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsAccesorii pentru BFP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4 Gram
Greutate netă3 Gram
Volume0.021 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425015526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm