Danfoss logo
Bio ready Strainer - Left

FILTRU CARTUȘ BFP

071N0064

FILTRU CARTUȘ BFP

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj25 buc
Capacitate filtru [µm]150
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
ConținutFiltru și garnitură inelară.
DescriereFILTRU CARTUȘ BFP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionFILTER BFP
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Suprafață filtru [cm²]11.0 cm²
Temperatura ambiantă [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsAccesorii pentru BFP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.3 Gram
Greutate netă1.9 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.13 Litru
EAN/UPC5702425015250