Danfoss logo
Service coil 110/1120 V ac

BOBINĂ 110/120 V C.A.

071N0061

BOBINĂ 110/120 V C.A.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Calitatea carcaseiIP40
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum bobină [W]9 W
ConținutBobină, piuliță și șaibă.
Curent bobinăc.a.
DescriereBOBINĂ 110/120 V C.A.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionCoil set
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura ambiantă [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tensiune bobină [V]110-120
Tensiune de alimentare [V]115.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Max]120.0 V
Tensiune de alimentare [V] [Min]110.0 V
Tensiune de alimentare de vârf [V] [Max]127.2 V
Tensiune de alimentare de vârf [V] [Min]104.4 V
Tip curentc.a.
Tip produsAccesorii pentru BFP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.072 Kilogram
Greutate netă0.067 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.205 Litru
EAN/UPC5702425015458