Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

ROBINET NC

071N0050

ROBINET NC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj120 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
ConținutRobinet, piuliță și șaibă.
DescriereROBINET NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionNC.SERVICE KIT
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura ambiantă [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tip de servomotorNC (normal închis)
Tip produsAccesorii pentru BFP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută22 Gram
Greutate netă10 Gram
Volume0.01 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425020810
Proposition 65No significant risk