BUCȘĂ 32 → 54 mm cu FLANȘĂ STANDARD
071N0047
BUCȘĂ 32 → 54 mm cu FLANȘĂ STANDARD
071N0047
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 96 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Conținut | Șuruburi, bucșă și flanșă. |
| Descriere | BUCȘĂ 32 → 54 mm cu FLANȘĂ STANDARD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accessories for Burner Components |
| Material Description | FLANGESĆT BFP |
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | Accesorii pentru BFP |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.16 Kilogram |
| Greutate netă | 0.159 Kilogram |
| Volume | 0.18 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017612 |
| Proposition 65 | No significant risk |