ROBINET DE SERVICIU NC PENTRU 24 V C.C.
071N0007
ROBINET DE SERVICIU NC PENTRU 24 V C.C.
071N0007
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Conținut | Robinet, piuliță și șaibă. |
| Denumire produs dosar SCIP | Service kit for BFA - BFPC - BFP |
| Descriere | ROBINET DE SERVICIU NC PENTRU 24 V C.C. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Service kit for 24V DC |
| Nr. dosar SCIP | d195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5 |
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip de servomotor | NC (normal închis) |
| Tip produs | Accesorii pentru BFP |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.027 Kilogram |
| Greutate netă | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.06 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |