Danfoss logo
071N0005_Service_Kit

ROBINET DE SERVICIU NO DE UTILIZAT CU BOBINĂ NC

071N0005

ROBINET DE SERVICIU NO DE UTILIZAT CU BOBINĂ NC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
ConținutRobinet, piuliță și șaibă.
Denumire produs dosar SCIPService kit for BFP 51, 52, 52E, 53
DescriereROBINET DE SERVICIU NO DE UTILIZAT CU BOBINĂ NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionService kit for BFP 51, 52, 52E, 53
Nr. dosar SCIP294a258b-923e-41c7-9a99-ce709b28cee1
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tip de servomotorNO (normal deschis)
Tip produsAccesorii pentru BFP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.028 Kilogram
Greutate netă0.028 Kilogram
Volume0.05 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425061202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm