Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLU PENTRU ROBINET NC, 710 mm

071G2204

CABLU PENTRU ROBINET NC, 710 mm

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereCABLU PENTRU ROBINET NC, 710 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionCable for BFP 710mm as 071G0204
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura ambiantă [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsAccesorii pentru BFP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.052 Kilogram
Greutate netă0.05 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.122 Litru
EAN/UPC5702425054518