CABLU PENTRU ROBINET NC, 500 mm
071G2200
CABLU PENTRU ROBINET NC, 500 mm
071G2200
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | CABLU PENTRU ROBINET NC, 500 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Cable for BFP 500mm as 071G0200 |
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | Accesorii pentru BFP |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.041 Kilogram |
| Greutate netă | 0.038 Kilogram |
| Volume | 0.002 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425054532 |
| Proposition 65 | No significant risk |