CABLU PENTRU ROBINET NC, 400 mm OEM
071G0206
CABLU PENTRU ROBINET NC, 400 mm OEM
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Accesorii pentru componente arzatoare
071G0206
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 200 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | CABLU PENTRU ROBINET NC, 400 mm OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accessories for Burner Components |
| Material Description | KABEL TIL BFP,400 |
| Product line | 02 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | Accesorii pentru BFP |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.036 Kilogram |
| Greutate netă | 0.032 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.109 Litru |
| EAN/UPC | 5702425010620 |