Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLU PENTRU ROBINET NC, 710 mm OEM

071G0204

CABLU PENTRU ROBINET NC, 710 mm OEM

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj200 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereCABLU PENTRU ROBINET NC, 710 mm OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionKABEL TIL BFP,710
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura ambiantă [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsAccesorii pentru BFP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.053 Kilogram
Greutate netă0.05 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.146 Liter
EAN/UPC5702425004711