Danfoss logo
Screw and bush, BFP

BUCȘĂ 32 → 54 mm CU FLANȘĂ BFPH

071B0012

BUCȘĂ 32 → 54 mm CU FLANȘĂ BFPH

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj96 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
ConținutȘuruburi, bucșă și flanșă.
Denumire produs dosar SCIPScrews and Bush
DescriereBUCȘĂ 32 → 54 mm CU FLANȘĂ BFPH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionTILBEH POSE
Nr. dosar SCIP392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsAccesorii pentru BFP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.168 Kilogram
Greutate netă0.167 Kilogram
Volume0.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425000744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm