Danfoss logo
071B0011_Accessory_Bag

BUCȘĂ 32 → 54 mm

071B0011

BUCȘĂ 32 → 54 mm

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
ConținutBucșă și șuruburi.
Denumire produs dosar SCIPOil pump - BFP accessories - screws, bush, flange
DescriereBUCȘĂ 32 → 54 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionTILBEH POSE
Nr. dosar SCIP5d6050da-2e35-4d19-b7b6-b81fd7a5dab9
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]70 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsAccesorii pentru BFP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.066 Kilogram
Greutate netă0.065 Kilogram
Volume0.05 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425008276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm