Danfoss logo
G1/4 RSH nozzle port adapter

G1/4 RSH nozzle port adapter

070-0042

G1/4 RSH nozzle port adapter
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Accesorii pentru componente arzatoare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULOut of scope
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj5 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereG1/4 RSH nozzle port adapter
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseAccessories for Burner Components
Material DescriptionDel - Service RSH Adapter
Product line02
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]125 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tip produsAccesorii pentru RS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută52 Gram
Greutate netă48 Gram
Volume0.096 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424221744
Proposition 65No significant risk